??
CAD Model seçimi
K0573.07504055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0573 - Rubber buffers type E
Bill of material
K0573.07504055
BESTKIPP
Order No.
K0573.07504055
D
diameter
75 mm
H
height
40 mm
G
thread
M12 mm
T
Screw-depth
12 mm
BELASTUNG
Coad raiting
2000 N
FEDERSTK
Spring stiffness
500
GEW
Approx. weight
0.2621 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177851
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions